Mola de fixação p/barram., larg. 10mm KZ061
EAN
3250613960612
Quantidade
50 PCEs
Grupo
01
Preço
1,05 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoaparafusado
Materiais, acabamento, cores
-
Materialaço
Acessórios incluídos
-
Tipo de acessórioOutro
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências