![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Ligad. comp. 500mm 40A 6mm² preto KZ052
EAN
3250613960520
Quantidade
12 PCEs
Grupo
01
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
CorPreto
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências