The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • KZ025

Tampa de fecho KR02 a KR16 KZ025

Tampa de fecho KR02 a KR16 KZ025. Quer se trate de terminais de ligação rápida ou terminais de parafuso, a tecnologia da Hager caracteriza-se por uma qualidade superior, é fácil de instalar e todos os componentes encaixam na perfeição, o que significa que as instalações funcionam de forma fiável a longo prazo.
EAN
4010330714221
Quantidade
50 Peças
Grupo
01
Preço
1,08 €
/ Uni. *
1,08 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Tampa de fecho KR02 a KR16

KZ025

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 9 produtos disponíveis

  • KR02F

    Borne de junção fase 2, 5mm²

    1,76 €  / Uni.*
  • KR02H

    Borne de junção terra 2, 5mm²

    6,75 €  / Uni.*
  • KR02N

    Borne de junção neutro 2, 5mm²

    1,86 €  / Uni.*
  • KR06F

    Borne de junção fase 6mm²

    2,51 €  / Uni.*
  • KR06H

    Borne de junção terra 6mm²

    7,25 €  / Uni.*
  • KR06N

    Borne de junção neutro 6mm²

    2,76 €  / Uni.*
  • KR16F

    Borne de junção fase 16mm²

    4,17 €  / Uni.*
  • KR16H

    Borne de junção terra 16mm²

    11,69 €  / Uni.*
  • KR16N

    Borne de junção neutro 16mm²

    4,57 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    60 mm
  • Largura
    2 mm
  • Profun­di­dade
    39 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration KZ025
PDF
Hager Relatório de RoHS KZ025
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem KZ025 | Hager Portugal

    Descarregar imagem KZ025

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto KZ025 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto KZ025

    Tampa de fecho KR02 a KR16

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A