Barr. parafuso neutro 5x16+5x10 KM10A

EAN
3250613831110
Quantidade
20 PCEs
Grupo
01
4,30 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    60 A
Dimensões
  • Comprimento
    67 mm
  • Largura produto instalado
    5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Azul
Ligação
  • Ligação nº do ponto de ligação + secção de ligação
    1x25+8x16+29x10mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA