The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • KJ02A

Repartidor 1P 250A p/cabo 2,5M KJ02A

EAN
3250613800239
Quantidade
4 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Produtos complementares:

KJ02AN

Repartidor 1P 250A p/cabo 2,5M

KJ02A

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Conjuntos de liga­dores com bloco de termi­nais 4 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Conjuntos de liga­dores com bloco de termi­nais
  • KJ02E

    Repartidor 3P+N 125A 4x8/11 Lig. 5, 5M

    36,83 €  / Uni.*
  • KJ02B

    Repartidor 1P 400A p/cabo 12 Lig. 2, 5M

    63,35 €  / Uni.*
  • KJ02G

    Repartidor 1P 500A p/barra 12 Lig. 2, 5M

    67,43 €  / Uni.*
  • KJ02F

    Repartidor 1P+N 100A 2x7 Lig. 3M

    14,88 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    250 A
Arqui­te­tura
  • Número de polos
    1
Dimen­sões
  • Altura
    95 mm
  • Largura
    45 mm
  • Profun­di­dade
    50 mm
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2,50
Apenas para uso interno
  • Número de meio módulos de 17,5 mm
    5

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-06-27
PDF
401,48 kB
Hager REACH declaration KJ02A
PDF
Hager Relatório de RoHS KJ02A
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem KJ02A | Hager Portugal

    Descarregar imagem KJ02A

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto KJ02A | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto KJ02A

    Repartidor 1P 250A p/cabo 2,5M

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-08-29

    PDF
    193,62 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A