Barramento 1x25+33x16+129x10 s/base K162F

EAN
4010330712203
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
81,78 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    60 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    992 mm
  • Altura produto instalado
    16 mm
  • Comprimento
    992 mm
  • Largura produto instalado
    10 mm
Equipamento
  • Número de saídas
    162
  • Número de salidas
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA