Tampa p/ base calha gamma 13 JS013 JC113

EAN
3250611029021
Quantidade
2 PCEs
Grupo
02
Preço
38,49 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • Compatibilidade produtos
    JS013
Dimensões
  • Altura produto instalado
    2600 mm
  • Comprimento
    2600 mm
  • Largura da calha
    250 mm
Tampa, porta
  • Montagem da tampa
    Interior
  • Tampa com junta
    Não
  • Largura da tampa
    234 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor
    branco
  • Material
    PVC
  • Tipo de tratamento da superficie
    Estruturado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA