The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • JB253N
    EAN
    3250613429058
    Quantidade
    1 Uni.

    Calha de junção horizontal JB253N

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Calha de junção horizontal

    JB253N

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      600 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration JB253N
    PDF
    Relatório de RoHS JB253N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem JB253N | Hager Portugal

      Descarregar imagem JB253N

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto JB253N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto JB253N

      Calha de junção horizontal

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem notice accessoires goulottes JA...N | Hager Portugal

      notice accessoires goulottes JA...N

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      408,38 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A