The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • JA100N

Base de calha em PVC p/caixas gamma JA100N

EAN
3250613419011
Quantidade
2 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

Base de calha em PVC p/caixas gamma

JA100N

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    68 mm
  • Largura
    250 mm
  • Compri­mento
    2600 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Poli­clo­reto de vinilo (PVC)
  • Código RAL
    9010
  • Cor
    Branco puro

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem JA100N | Hager Portugal

    Descarregar imagem JA100N

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto JA100N | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto JA100N

    Base de calha em PVC p/caixas gamma

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2005-02-10 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2005-02-10

    PDF
    354,54 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A