Prol. eixo 320mm p/disj. x160/x250 HZF103

EAN
3250613362355
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
35,30 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    320 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Altitude
    2000 m
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA