Cont. aux. NA+NF p/HAB, HAC, HAD, HIM HZC311

EAN
3250613140779
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
13,29 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    2,5mm²
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    1
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    1
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…70 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…65 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA