The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • HYW001H
    EAN
    3250613200954
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04

    Ligadores Alumínio/Cobre 1x300mm2 3P P630 HYW001H

    Preço
    102,70 €
    / Uni. *
    102,70 €
    / Uni. *

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Ligadores Alumínio/Cobre 1x300mm2 3P P630

    HYW001H

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      630 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      3
    • N.º de polos
      3P

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration HYW001H
    PDF
    Relatório de RoHS HYW001H
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HYW001H | Hager Portugal

      Descarregar imagem HYW001H

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HYW001H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HYW001H

      Ligad. Al/Cu 1x300mm2 3P P630

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2025-05-06 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2025-05-06

      PDF
      445,41 kB
      Imagem Manual de instruções International 2026-10-30 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2026-10-30

      PDF
      3,73 MB
      Imagem Manual de instruções en-GB 2026-11-05 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB 2026-11-05

      PDF
      970,60 kB
    • Manual

      Imagem Technical catalogue | Hager Portugal

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Catalogue

      Imagem Catalogue en-GB 2025-09-04 | Hager Portugal

      Catalogue en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A