Ligad. Al/Cu 4x240mm2 4P (800A) h1000 HYE008H

EAN
3250613370718
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
238,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    800 A
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    25Nm
Ligação
  • Seção transversal do condutor
    95…240 mm²
Cabo
  • Material do Cabo
    Cu / Al
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA