Terminais compactos 4P 150mm2 Ø 10,5mm HYD095H
Preço
26,08 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P/4P
Conexão
-
Secção transversal de condutores150 - 150 mm²
Equipamento
-
Tamanho da rosca métrica10 - 10
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HYD095H
Terminais compactos 4P 150mm2 Ø 10,5mm
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Mais transferências