Jogo 2 cobre bornes inclinados 4P p/h630 HYD024H
EAN
3250613370190
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos4 P
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF329 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências