Jogo 3 ligad. Al/Cu 2x240mm2 p/h630 HYD007H

EAN
3250613370688
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
144,01 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    25Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    35 / 240mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    2x 35/240 mm²
Cabo
  • Material do Cabo
    Cu / Al
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA