Jogo 4 ligad. Al/Cu 1x240mm2 p/h630 HYD006H
EAN
3250613370671
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
116,31 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos4 P
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal630 A
Instalação, montagem
-
Binário de aperto25Nm
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível35 / 240mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido35 / 240mm²
Cabo
-
Material do CaboCu / Al
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF329 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências