Terminais compactos 4P 70mm2 Ø 8,5mm HYA090H
EAN
3250613152697
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
16,01 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P/4P
Ligações
-
Secção transversal de condutores70 - 70 mm²
Equipamento
-
Tamanho da rosca métrica8 - 8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual
Handbook International 26-08-2024
Manual International 2019-10-09
PDF48,75 MB
Mais transferências