Terminais compactos 4P 50mm2 Ø 8,5mm HYA089H
EAN
3250613152680
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
14,86 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P/4P
Ligações
-
Secção transversal de condutores50 - 50 mm²
Equipamento
-
Tamanho da rosca métrica8 - 8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HYA089H
Terminais compactos 4P 50mm2 Ø 8,5mm
PDF
Mais transferências