Terminais compactos 4P 35mm2 Ø 8,5mm HYA088H
Preço
12,65 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P/4P
Conexão
-
Secção transversal de condutores35 - 35 mm²
Equipamento
-
Tamanho da rosca métrica8 - 8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HYA088H
Terminais compactos 4P 35mm2 Ø 8,5mm
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Mais transferências