The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • HWW687HSA

Módulo calibrador In=1000A Harmonic HWW687HSA

EAN
3250613245627
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
306,03 €
/ Uni. *
306,03 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Módulo calibrador In=1000A Harmonic

HWW687HSA

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Corrente elétrica
  • Corrente nominal
    1000 A

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-06-04
PDF
402,99 kB
Hager REACH declaration HWW687HSA
PDF
Hager RoHS report HWW687HSA
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HWW687HSA | Hager Portugal

    Descarregar imagem HWW687HSA

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto HWW687HSA | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto HWW687HSA

    Módulo calibrador In=1000A Harmonic

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Installation manual | Hager Portugal

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW1

    PDF
    56,14 MB
    Imagem Installation manual | Hager Portugal

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    57,60 MB
    Imagem Instruções de segurança | Hager Portugal

    Instruções de segurança

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Manual

    Imagem Technical catalogue | Hager Portugal

    Technical catalogue

    hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
    Imagem User manual | Hager Portugal

    User manual

    hw+ sentinel Energy electronic trip units

    PDF
    16,13 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04

    PDF
    413,59 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04

    PDF
    418,76 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A