The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • HWW684HSA

Módulo calibrador In=400A Harmonic HWW684HSA

EAN
3250613245597
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
306,03 €
/ Uni. *
306,03 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Disponibilidade e preço sob consulta

Módulo calibrador In=400A Harmonic

HWW684HSA

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Corrente elétrica
  • Corrente nominal
    400 A

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-06-04
PDF
402,99 kB
Hager REACH declaration HWW684HSA
PDF
Hager RoHS report HWW684HSA
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HWW684HSA | Hager Portugal

    Descarregar imagem HWW684HSA

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto HWW684HSA | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto HWW684HSA

    Módulo calibrador In=400A Harmonic

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Installation manual | Hager Portugal

    Installation manual

    hw+ Air circuit breakers HW1

    PDF
    56,14 MB
    Imagem Instruções de segurança | Hager Portugal

    Instruções de segurança

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Manual

    Imagem Technical catalogue | Hager Portugal

    Technical catalogue

    hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
    Imagem User manual | Hager Portugal

    User manual

    hw+ sentinel Energy electronic trip units

    PDF
    16,13 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04

    PDF
    413,59 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04

    PDF
    418,76 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A