The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • HTG460H
    EAN
    3250613138813
    Quantidade
    1 Uni.

    Interface USB / WI-FI HTG460H

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Interface USB / WI-FI

    HTG460H

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Comu­ni­cação
      USB
    Frequência
    • Frequência de trans­missão
      2400 - 2400 MHz
    Cone­ti­vi­dade
    • Proto­colo Radi­o­frequência
      IEEE 802.11 n
    • Compa­tível com Wi-Fi
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      18 mm
    • Largura
      50 mm
    • Profun­di­dade
      11 mm
    Texto
    • Codi­fi­cação
      64/128 Bits WEP; WPA; WPA2

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HTG460H | Hager Portugal

      Descarregar imagem HTG460H

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HTG460H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HTG460H

      Interface USB / WI-FI

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-05-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-05-06

      PDF
      516,70 kB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2009-04-16 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2009-04-16

      PDF
      18,88 MB
      Imagem Brochura pt-PT 2016-01-18 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2016-01-18

      PDF
      24,59 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A