![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Relé dif. tipo A temp. c/ aviso 0,03-10A HR520
EAN
3250613281328
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
290,38 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Nº de módulos3
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 V
Voltagem
-
Tensão máxima de utilização276 V
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
-
Sobrecarga admissível ao nível do toro30kA / 100ms
Potência
-
Potência consumida5 VA
Instalação, montagem
-
Binário de aperto1,7Nm
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1 / 2,5mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1,5 / 4mm²
-
Secção de ligação em cabo flexível da medida1 / 2.5 mm²
-
sectionrigidcablemeasurement1.5 / 4 mm²
Configurações
-
Temp. da protecção diferencial0 / 0.1 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 1 / 3 s
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
-
Tipo de protecção diferencialA
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…55 °C
-
Altitude2000 m
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HR520
PDF537 KB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF145 KBDeclaration
PDF943 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências