Relé dif. tipo A temp. 0,03-10A HR510

EAN
3250613281311
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
248,32 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    3
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    276 V
Corrente eléctrica
  • Sensibilidade diferencial
    30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
  • Sobrecarga admissível ao nível do toro
    30kA / 100ms
Potência
  • Potência consumida
    5 VA
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    1,7Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1,5 / 4mm²
  • Secção de ligação em cabo flexível da medida
    1 / 2.5 mm²
  • sectionrigidcablemeasurement
    1.5 / 4 mm²
Configurações
  • Temp. da protecção diferencial
    0 / 0.1 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 1 / 3 s
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Tipo de protecção diferencial
    A
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA