Disjuntor 1P 40A C 50kA 1,5M HMX140

EAN
3250613231866
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
85,36 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos protegidos
    1
  • Nº de pólos
    1 P
  • Tipo de pólos
    1 P
  • Curva
    C
Funções
  • Com corte do neutro
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    1.5
Conectividade
  • Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
    Terminal alinhado
  • Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
    Terminais alinhados
Principais características eléctricas
  • Poder de corte estipulado
    50 kA
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    240 / 415 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    500 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    6000 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    40 A
  • Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada
    1.05 / 1.3 In
  • Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
    5 / 10 In
  • Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947
    54.8 A
  • Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 60947
    56.07 A
  • Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947
    57.31 A
  • Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 60947
    58.52 A
  • Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 60947
    53.51 A
  • Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947
    52.18 A
  • Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
    49.42 A
  • Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
    47.98 A
  • Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
    46.49 A
  • Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
    44.96 A
  • Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
    43.37 A
  • Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
    41.72 A
  • Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
    40 A
  • Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
    38.21 A
  • Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947
    50.82 A
  • Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
    36.32 A
  • Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
    34.34 A
  • Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
    32.23 A
  • Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
    29.97 A
  • Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
    27.53 A
  • etimicuiec609472
    50 kA
  • Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)
    4.5 kA
  • Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
    50 %
  • Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
    50 kA
  • Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
    50 kA
  • Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
    50 kA
  • Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
    50 kA
Coeficiente de correcção de corrente
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
    0.95
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
    0.9
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
    0.85
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    70 mm
  • Altura produto instalado
    90 mm
  • Largura produto instalado
    27 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    3.64 W
  • Potência dissipada por pólo
    3.64 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    4000
  • Nº de manobras mecânicas
    20000
Instalação, montagem
  • Tipo de conexão para produtos modulares
    Terminal de parafuso
  • Tipo de tranca alta para produtos modulares
    Plástico
  • Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
    plástico
  • Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
    Terminal de parafuso
  • Elevada desmontagem para produtos modulares
    Sim
  • Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
    Sim
Ligação
  • Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
    1 / 50 mm²
  • Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 70 mm²
  • Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 70 mm²
  • Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível
    1 / 50 mm²
  • Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 70 mm²
  • Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
    1 / 50 mm²
Padrões
  • texto
    IEC 60947-2
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Classe de limitação da energia I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
Temperatura
  • Temperatura de calibração
    40 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA