Disjuntor x630 TM 4P-4D 400A 50kA HMJ401DR
EAN
3250613199432
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 656,66 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoalternar
-
Posição do neutroEsquerda
-
Número de polos protegidos4
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4P4D N:0/100%
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Aparelho equipado com função de proteçãoSim
-
fctmainswitchSim
-
Função interruptor de "paragem de emergencia"Não
-
fctsafetyswitchNão
-
fctserviceswitchSim
-
Tipo de protecçãoTM A/A
-
Protecção contra defeitos à terraNão
-
Com corte do neutroSim
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 415 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagemNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal400 A
-
Marca de regulação do térmico0.63 / 0.8 / 1
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947470.7 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947462.5 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947454.1 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947445.5 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947436.8 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947427.9 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947418.8 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947409.5 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947390.3 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947380.3 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947370 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947359.4 A
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)85 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)50 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)50 kA
-
Valor de regulação térmico250 / 300 / 400 A
-
icu220vaciec60947285 kA
-
icu380vaciec60947250 kA
Dimensões
-
Profundidade produto instalado150 mm
-
Altura produto instalado260 mm
-
Largura produto instalado185 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência dissipada por pólo a 0,63 In15.3 W
-
Potência dissipada por pólo 0,8 In24.7 W
-
Potência dissipada total a 0,63 In46 W
-
Potência dissipada total a 0,8 In74.2 W
-
Potência total dissipada em IN116 W
-
Potência dissipada por pólo38.7 W
Disparador
-
Tipo de montagem de sensor10 ms
Instalação, montagem
-
Binário de aperto18Nm
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptadorNão
-
suitableforfrontmountingNão
-
Adaptado para montagem no soloSim
Ligação
-
Ligaçãoligação frontal
-
Tipo de ligaçãointervalo
Cabo
-
Material do CaboCu
Configurações
-
Valor de regulação magnético2000 / 2400 / 2800 / 3200 / 3600 / 4000 A
-
Regulação do térmico5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalSim
-
AcessoriávelSim
Casos de utilização
-
Categoria de utilizaçãoA
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibração50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HMJ401DR
PDF5 MBInstruções de montagem para HMJ401DR
PDF10 MB -
Declaração de conformidade
PDF374 KBPDF587 KBPDF588 KBPDF569 KBPDF343 KBDeclaration
PDF355 KBDeclaration
PDF332 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
documento PEP
PDF432 KB
Mais transferências