![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Invers. cmdo. manual 4P 63A 8M HIM406
EAN
3250613140564
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
251,06 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoPunho de polegar curto
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4 P
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Funcção inversorSim
Configuração
-
Nº de módulos8
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização380 / 415 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
Corrente eléctrica
-
Corrente estipulada em AC21 em categoria B63 A
-
Corrente estipulada em AC22 em categoria A63 A
-
Intensidade nominal63 A
-
Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG50 kA
-
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo1.5 kA
-
Corrente nominal em AC21 em catgoria A63 A
-
Corrente estipulada em AC22 em categoria B63 A
-
Corrente nominal em AC23 em catgoria A63 A
-
Corrente estipulada em AC23 em categoria B63 A
Potência
-
Potência total dissipada em IN6 W
-
Potência dissipada por pólo1.5 W
-
Potência de utilização a 400V em AC141 kW
Resistência
-
Nº de manobras mecânicas10000
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoSim
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível2,5 / 35mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido2,5 / 35mm²
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalNão
Padrões
-
textoIEC 60947-3
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20…70 °C
-
TropicalizaçãoSim segundo IEC 68-2-30
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HIM406
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
PDF333 KBDeclaration
PDF621 KBDeclaration
PDF573 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências