Invers. motor. c/gestão energia 4P 630A • HIC463E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
            • Inter­rup­tores de corte em carga
            • Inver­sores moto­ri­zados auto­má­ticos até 1600 A
            • HIC463E
            HIC463E - Invers. motor. c/gestão energia 4P 630A
            HIC463E - Invers. motor. c/gestão energia 4P 630A

            Invers. motor. c/gestão energia 4P 630A

            HIC463E

            HIC463E - Invers. motor. c/gestão energia 4P 630A
            HIC463E - Invers. motor. c/gestão energia 4P 630A
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

            Invers. motor. c/gestão energia 4P 630A HIC463E

            EAN
            3250613131821
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            04
            Preço
            4 358,96 €
            / Uni. *
            4 358,96 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios opcionais

            • 2 produtos disponíveis

            Complete seu sistema

            • HZI010

              Chave auto/manual p/inv. 125/3200A

              89,71 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • HZI413

              Kit medição de tensão p/HIC 630A

              146,86 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista

            Características técnicas

            Tensão
            • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
              380 - 415 V
            Inten­si­dade de corrente
            • Corrente nominal
              630 A
            • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
              50 kA
            Potência
            • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
              414000 W
            Arqui­te­tura
            • Número de polos
              4
            • Tipo de cons­trução do dispo­si­tivo
              Fixo incor­po­rado
            Compa­ti­bi­li­dade
            • Adequado para calha DIN
              Sim
            • Adequado para caixa de distri­buição
              Sim

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Certificações e documentos

            REACH declaration HIC463E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HIC463E (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem HIC463E | Hager Portugal

              Descarregar imagem HIC463E

            • Manual de instalação

              Imagem QuickStart HIC4xxE 125-630A EN | Hager Portugal

              QuickStart HIC4xxE 125-630A EN

              Manual de instalação International 2021-07-09

              PDF
              3,09 MB
              Imagem QuickStart HIC4xxE 125-630A PT | Hager Portugal

              QuickStart HIC4xxE 125-630A PT

              Manual de instalação pt-PT 2021-07-09

              PDF
              3,25 MB
            • Guia do utilizador

              Imagem Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Portugal

              Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

              PDF
              5,28 MB
            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2022-04-13

              PDF
              573,94 kB
              Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-12-04 | Hager Portugal

              Declaração de conformidade en-GB 2024-12-04

              PDF
              639,40 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              HIB412M - Invers. motorizado 4P 125A
              HIB412M
              Invers. motorizado 4P 125A
              Preço
              1 083,28 €
              / Uni. *
              1 083,28 €
              / Uni. *
            • 2
              HIB416M - Invers. motorizado 4P 160A
              HIB416M
              Invers. motorizado 4P 160A
              Preço
              1 270,12 €
              / Uni. *
              1 270,12 €
              / Uni. *
            • 3
              HIB420M - Invers. motorizado 4P 200A
              HIB420M
              Invers. motorizado 4P 200A
              Preço
              1 409,26 €
              / Uni. *
              1 409,26 €
              / Uni. *
            • 4
              HIB425M - Invers. motorizado 4P 250A
              HIB425M
              Invers. motorizado 4P 250A
              Preço
              1 640,84 €
              / Uni. *
              1 640,84 €
              / Uni. *
            • 5
              HIB440M - Invers. motorizado 4P 400A
              HIB440M
              Invers. motorizado 4P 400A
              Preço
              2 316,88 €
              / Uni. *
              2 316,88 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A