Bloco P250 4P 250A reg. 0,03-6A HBT250H
EAN
3250613150860
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
828,42 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroEsquerda
-
Nº de pólos4 P
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 415 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6 kV
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
-
Intensidade nominal250 A
-
Resistência às ondas de choque3 kA
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Disparador
-
Protegido contra disparos intempestivosSim
Ligação
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível35 / 150 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido35 / 185 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido35 / 185 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível35 / 150 mm²
Configurações
-
Sensibilidade diferencial regulávelSim
-
Tempo de disparo regulávelSim
-
Temp. da protecção diferencial0 / 60 / 150 / 300 / 500 / 1000 ms
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
-
Tipo de protecção diferencialA
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HBT250H
PDF11 MB -
Manual de instalação
PDF42 MBPDF48 MB -
Declaração de conformidade
PDF419 KBPDF434 KBDeclaration
PDF128 KBDeclaration
PDF805 KB -
documento PEP
PDF425 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências