Bloco dif. h630 4P 400A reg. 0,03-6A HBD401H
EAN
3250613121150
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos4 P
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 415 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6000 V
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
-
Intensidade nominal400 A
Potência
-
Potência total dissipada em IN24 W
-
Potência dissipada por pólo8 W
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígido240 mm²
Configurações
-
Sensibilidade diferencial regulávelNão
-
Tempo de disparo regulávelSim
-
Temp. da protecção diferencial0 / 0.06 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1 s
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Tipo de protecção diferencialA
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HBD401H
PDF4 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF1 MB
Mais transferências