The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bloco x160 4P 125A reg. 0,03-6A
HBA126H
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
-
Modo de fixação
Calha DIN
-
Tensão alternada estipulada de utilização
220 / 415 V
-
Tensão estipulada de isolamento
500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
6 kV
-
Sensibilidade diferencial
30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
-
Intensidade nominal
125 A
-
Resistência às ondas de choque
5 kA
-
Protegido contra disparos intempestivos
Sim
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
2.5 / 70 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
2.5 / 95 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
2.5 / 95 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
2.5 / 70 mm²
-
Sensibilidade diferencial regulável
Sim
-
Tempo de disparo regulável
Sim
-
Temp. da protecção diferencial
0 / 0.06 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1 s
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Tipo de protecção diferencial
A HI
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA