Interruptor de corte visível 4 Pólos 160A 8,5M HA407
Interruptor HA451 4 polos 160A, AC23. Pode ser instalado no sistema de armários da Hager. Seccionador de carga com função de bloqueio que permite desligar facilmente a alimentação elétrica antes de trabalhar, por exemplo, no quadro elétrico.
EAN
3250613114077
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
118,93 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco de contacto auxiliar 1 produtos disponíveis -
Eixo de comutação 2 produtos disponíveis -
Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis -
1 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal160 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21160 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A160 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B160 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A160 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A160 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B160 A
-
Capacidade nominal de produção de curto-circuitos Icm inferior a 415 V AC, de acordo com a IEC60947-35,88 kA
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC609474 kA
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC609474 kA
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido95 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível95 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
Potência
-
Potência dissipada por polo3,30 W
-
Potência total dissipada em IN9,90 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1105000 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC2372000 W
Equipamento
-
Acionamento do motor opcionalNão
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP00
Arquitetura
-
N.º de polos4P
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão de giro curto
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
É inversorNão
-
Versão como instalação de paragem de emergênciaNão
-
Versão de interruptor principalSim
-
Versão de chave de manutenção/serviçoSim
-
Versão de interruptor de segurançaSim
-
Versão como interrutor seccionador compactoSim
Capacidade
-
Número de módulos8,50
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal9 - 9,9 Nm
Dimensões
-
Altura82,5 mm
-
Largura142 mm
-
Profundidade136 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HA407
Inter. corte visível 4P 160A 8,5M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-04-08
PDF1,37 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF611,04 kB
Mais transferências