Inter. corte visível 4P 100A 6M HA405
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Puxador de porta para manobra 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B100 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A63 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B63 A
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC609472,50 kA
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC609472,50 kA
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido50 mm² max.
-
Secção transversal de condutor flexível50 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
Potência
-
Potência dissipada por polo3,10 W
-
Potência total dissipada em IN9,30 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC165000 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC2328000 W
Equipamento
-
Acionamento do motor opcionalNão
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Arquitetura
-
N.º de polos4P
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoPega rotativa curta
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Funções
-
É inversorNão
-
Versão como instalação de paragem de emergênciaNão
-
Versão de interruptor principalSim
-
Versão de chave de manutenção/serviçoSim
-
Versão de interruptor de segurançaSim
-
Versão como interrutor seccionador compactoSim
Capacidade
-
Número de módulos6
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal6 - 6,6 Nm
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Dimensões
-
Altura86,5 mm
-
Largura108 mm
-
Profundidade90 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HA405
Inter. corte visível 4P 100A 6M
PDF -
Manual de instalação
Inter. a coupure visible HAx0x
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF318,32 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21
PDF611,04 kB
Mais transferências