The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Inter­rup­tores de corte em carga
  • Inter­rup­tores
  • HA305
  • Apare­lhos modu­lares
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Inter. corte visível 3P 100A 6M HA305

EAN
3250613113056
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Produtos similares:

HA306

Inter. corte visível 3P 100A 6M

HA305

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Bloco de contacto auxi­liar 1 produtos disponíveis
  • Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Bloco de contacto auxi­liar
  • Puxador de porta para manobra
  • HZ022

    Cont. aux. NA+NF p/HA mod. 100 a 160A

    29,49 €  / Uni.*
  • HZC001

    Cmdo. extr. p/HA modular, HFD

    33,44 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    100 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21
    100 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria A
    100 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
    100 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria A
    100 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
    100 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria A
    63 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria B
    63 A
  • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw 1s IEC60947
    2,50 kA
  • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw IEC60947
    2,50 kA
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    50 mm² max.
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    50 mm²
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    800 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    380 - 415 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    8000 V
Potência
  • Potência dissi­pada por polo
    3,10 W
  • Potência total dissi­pada em IN
    9,30 W
  • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
    65000 W
  • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC23
    28000 W
Equi­pa­mento
  • Acio­na­mento do motor opci­onal
    Não
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto de comu­tação
    0
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
    0
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
    0
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -20 - 70 °C
Tampa, porta
  • Bloqueável
    Sim
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Arqui­te­tura
  • N.º de polos
    3P
  • Número de polos
    3
  • Tipo de orgão de comando
    Botão de giro curto
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Funções
  • É inversor
    Não
  • Versão como insta­lação de paragem de emer­gência
    Não
  • Versão de inter­ruptor prin­cipal
    Sim
  • Versão de chave de manu­ten­ção/­ser­viço
    Sim
  • Versão de inter­ruptor de segu­rança
    Sim
  • Versão como inter­rutor secci­o­nador compacto
    Sim
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    6
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    6 - 6,6 Nm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Dimen­sões
  • Altura
    86,5 mm
  • Largura
    108 mm
  • Profun­di­dade
    90 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-07-23
PDF
369,67 kB
Hager REACH declaration HA305
PDF
Hager Relatório de RoHS HA305
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HA305 | Hager Portugal

    Descarregar imagem HA305

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto HA305 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto HA305

    Inter. corte visível 3P 100A 6M

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Inter. a coupure visible HAx0x | Hager Portugal

    Inter. a coupure visible HAx0x

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

    PDF
    318,32 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21

    PDF
    611,04 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HA458 - Inter. corte aparente 4P 630A
    HA458
    Inter. corte aparente 4P 630A
    Preço
    419,19 €
    / Uni. *
    419,19 €
    / Uni. *
  • 2
    HA462 - Inter. corte aparente 4P 1250A
    HA462
    Inter. corte aparente 4P 1250A
    Preço
    1 081,86 €
    / Uni. *
    1 081,86 €
    / Uni. *
  • 3
    HA467 - Inter. corte aparente 4P 3200A
    HA467
    Inter. corte aparente 4P 3200A
    Preço
    5 012,44 €
    / Uni. *
    5 012,44 €
    / Uni. *
  • 4
    HA465 - Inter. corte aparente 4P 2000A
    HA465
    Inter. corte aparente 4P 2000A
    Preço
    2 698,20 €
    / Uni. *
    2 698,20 €
    / Uni. *
  • 5
    HA466 - Inter. corte aparente 4P 2500A
    HA466
    Inter. corte aparente 4P 2500A
    Preço
    3 088,11 €
    / Uni. *
    3 088,11 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A