The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • GT4529016
    EAN
    4012740023320
    Quantidade
    1 Uni.

    Sup. duplo apar. 45mm BRAP, branco GT4529016

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Sup. duplo apar. 45mm BRAP, branco

    GT4529016

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura da tampa
      80 mm
    • Altura da aber­tura
      45 mm
    • Largura da aber­tura
      90 mm
    • Número de unidades
      2
    Confi­gu­ração
    • Tipo de dispo­si­tivo (tampa pré-­cor­tada para calha Dado)
      Direto 45 mm
    • Sobre­po­sição
      Sim
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      PC-ABS
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9016
    Equi­pa­mento
    • Com pelí­cula prote­tora
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration GT4529016
    PDF
    Relatório de RoHS GT4529016
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GT4529016 | Hager Portugal

      Descarregar imagem GT4529016

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GT4529016 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GT4529016

      Sup. duplo apar. 45mm BRAP, branco

      PDF
    • Ficheiros DXF

      Imagem Ficheiros DXF International 2023-01-12 | Hager Portugal

      Ficheiros DXF International 2023-01-12

      DXF
      57,05 kB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      3,26 MB
    • Product Drawing

      Imagem Product drawing | Hager Portugal

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-12

      PDF
      32,82 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A