The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de insta­lação
    • Suportes apare­lhagem para tampas de 80mm
    • GT4519011
    EAN
    4012740213929
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Suportes apare­lhagem para tampas de 80mm

    Sup. simples apar. 45mm BRAP, preto GT4519011

    Preço
    3,94 €
    / Uni. *
    3,94 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Sup. simples apar. 45mm BRAP, preto

    GT4519011

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Confi­gu­ração
    • Sobre­po­sição
      Sim
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      PC-ABS
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Preto grafite
    • Código RAL
      9011
    Equi­pa­mento
    • Com pelí­cula prote­tora
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration GT4519011
    PDF
    Relatório de RoHS GT4519011
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GT4519011 | Hager Portugal

      Descarregar imagem GT4519011

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GT4519011 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GT4519011

      Sup. simples apar. 45mm BRAP, preto

      PDF
    • Ficheiros DXF

      Imagem Ficheiros DXF International 2023-01-12 | Hager Portugal

      Ficheiros DXF International 2023-01-12

      DXF
      50,82 kB
    • STEP files

      Imagem STEP files International 2026-04-15 | Hager Portugal

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      2,56 MB
    • Product Drawing

      Imagem Product drawing | Hager Portugal

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-12

      PDF
      32,24 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GT4539016 - Sup. triplo apar. 45mm BRAP, branco
      GT4539016
      Sup. triplo apar. 45mm BRAP, branco
      Preço
      12,62 €
      / Uni. *
      12,62 €
      / Uni. *
    • 2
      GT4529011 - Sup. duplo apar. 45mm BRAP, preto
      GT4529011
      Sup. duplo apar. 45mm BRAP, preto
      Preço
      7,60 €
      / Uni. *
      7,60 €
      / Uni. *
    • 3
      GT4539011 - Sup. triplo apar. 45mm BRAP, preto
      GT4539011
      Sup. triplo apar. 45mm BRAP, preto
      Preço
      12,62 €
      / Uni. *
      12,62 €
      / Uni. *
    • 4
      GT452ALU - Sup. duplo apar. 45mm BRAP, alumínio
      GT452ALU
      Sup. duplo apar. 45mm BRAP, alumínio
      Preço
      12,94 €
      / Uni. *
      12,94 €
      / Uni. *
    • 5
      GT451ALU - Sup. simples apar. 45mm BRAP, alumínio
      GT451ALU
      Sup. simples apar. 45mm BRAP, alumínio
      Preço
      6,07 €
      / Uni. *
      6,07 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A