Aro c/porta 50mm c/fechad. p/GE413B GF413C
EAN
3250612860333
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
163,75 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Altura990 mm
-
Largura394 mm
-
Profundidade50 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
Materiais
-
Código RAL9010
-
CorCreme
-
MaterialPlástico
-
TratamentoEnvernizado
Arquitetura
-
PortasAbertura para a esquerda, Abertura para a direita
ìndice de proteção
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Índice de proteção IPIP30
-
Recebe fechaduraFechadura integrada
Capacidade
-
Número de módulos0
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2020-01-01
PDF419,53 kB
Mais transferências