Aro c/porta 50mm c/fechad. p/GE313B GF313C

EAN
3250612860326
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
153,54 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    50 mm
  • Altura produto instalado
    865 mm
  • Largura produto instalado
    394 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão barra dupla 3mm
  • Número de fechaduras da porta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Equipamento
  • Número de chaves
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • Classe de protecção
    Classe I
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA