![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Caixa base encast. gamma 13 a.850 GE313B
EAN
3250612850235
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
74,86 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Configuração
-
Nº de módulos0
Dimensões
-
Profundidade de montagem110 mm
-
Profundidade produto instalado110 mm
-
Profundidade interna110 mm
-
Altura produto instalado850 mm
-
Largura produto instalado350 mm
-
Largura das unidades de divisão12
-
cabinetsidewallmaterialthickness2 mm
Tampa, porta
-
Tipo de fechadura da portaPASSO DE FECHO
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialmistura de materiais
Ligação
-
Número de entrada de cabos18
Equipamento
-
N° de filas3
-
AcessoriávelNão
-
canbeextendedNão
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
-
Classe de protecçãoClasse I
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências