Caixa base encast. gamma 13 a.710 GE213B

EAN
3250612850228
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
59,89 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • Nº de módulos
    0
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    110 mm
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Profundidade interna
    110 mm
  • Altura produto instalado
    710 mm
  • Largura produto instalado
    300 mm
  • Largura das unidades de divisão
    12
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    mistura de materiais
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    18
Equipamento
  • N° de filas
    2
  • Acessoriável
    Não
  • canbeextended
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • Classe de protecção
    Classe I
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA