The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Solu­ções para escri­tó­rios
    • Blocos de secre­tária
    • G7068ELN
    EAN
    4012740887076
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Blocos de secre­tária

    Bloco secretária, 5xSchuko G7068ELN

    Preço
    173,04 €
    / Uni. *
    173,04 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bloco secretária, 5xSchuko

    G7068ELN

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cabo
    • Compri­mento do cabo de ligação
      3000 mm
    Dimen­sões
    • Altura
      70 mm
    • Largura
      70 mm
    • Compri­mento
      324 mm
    Aces­só­rios
    • Pré-e­qui­pado com
      1x tomada de corrente perma­nente, 1x inter­ru­tor, 4x tomadas liga­das, antra­cite
    • Pré-e­qui­pado
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Alumínio, Poli­clo­reto de vinilo (PVC), Plás­tico
    • Cor
      Alumínio
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration G7068ELN
    PDF
    Relatório de RoHS G7068ELN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem G7068ELN | Hager Portugal

      Descarregar imagem G7068ELN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto G7068ELN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto G7068ELN

      Bloco secretária, 5xSchuko

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      2
    • 1
      G7067ELN - Bloco secretária, 3xSchuko
      G7067ELN
      Bloco secretária, 3xSchuko
      Preço
      82,76 €
      / Uni. *
      82,76 €
      / Uni. *
    • 2
      G7069ELN - Bloco secretária, 5xSchuko+2xRJ45 Cat.6
      G7069ELN
      Bloco secretária, 5xSchuko+2xRJ45 Cat.6
      Preço
      225,74 €
      / Uni. *
      225,74 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A