The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • G7045LAN
    EAN
    4012740887045
    Quantidade
    1 Uni.

    Bloco encastr., 3xSchuko+2xRJ45 Cat.6 G7045LAN

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bloco encastr., 3xSchuko+2xRJ45 Cat.6

    G7045LAN

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Número de tomadas USB
      0
    • Número de tomadas HDMI
      0
    • Número de tomadas RJ45 CAT6
      2
    Equi­pa­mento
    • Número de tomadas domés­ticas
      3
    • Extensão possível
      Sim
    • Número de espaço vazio
      0
    Cabo
    • Compri­mento do cabo de conexão
      3000 mm
    Dimen­sões
    • Altura
      322 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      315 mm
    • Diâmetro
      100 mm
    • Diâmetro do orifício
      102 - 102 mm
    Aces­só­rios
    • Pré-e­qui­pado
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Alumínio, Poli­clo­reto de vinilo (PVC), Plás­tico
    • Cor
      Alumínio
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration G7045LAN
    PDF
    Relatório de RoHS G7045LAN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem G7045LAN | Hager Portugal

      Descarregar imagem G7045LAN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto G7045LAN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto G7045LAN

      Bloco encastr., 3xSchuko+2xRJ45 Cat.6

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Assembly Manual Lift Up | Hager Portugal

      Assembly Manual Lift Up

      Manual de instruções International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
      Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2020-01-01

      PDF
      257,28 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A