The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • FZ800C

Suporte p/trav. de reforço CLI p.400 FZ800C

EAN
3250610700839
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
22,42 €
/ Uni. *
22,42 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Suporte p/trav. de reforço CLI p.400

FZ800C

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 4 produtos disponíveis

  • FR23G1

    Univ. IP55 CLI a.1850+100 l.800 p.400

    1 244,16 €  / Uni.*
  • FR24G1

    Univ. IP55 CLI a.1850+100 l.1050 p.400

    1 525,91 €  / Uni.*
  • FR25G1

    Univ. IP55 CLI a.1850+100 l.1300 p.400

    1 730,94 €  / Uni.*
  • FR26G1

    Univ. IP55 CLI a.1850+100 l.1550 p.400

    1 844,24 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    30 mm
  • Largura
    30 mm
  • Profun­di­dade
    400 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Código RAL
    9010

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ800C
PDF
Hager Relatório de RoHS FZ800C
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FZ800C | Hager Portugal

    Descarregar imagem FZ800C

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ800C | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FZ800C

    Suporte p/trav. de reforço CLI p.400

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A