![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Travessa p/instalação na porta l.300 FZ739A
EAN
3250610701706
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
31,75 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãosaliente
Compatibilidade
-
suitableforlightningprotectionNão
Dimensões
-
Profundidade interna2 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corzincado
-
Corzinco
-
Materialmetal
-
Tipo de tratamento da superficiezincado
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Acessórios incluídos
-
Tipo de acessórioOutro
Padrões
-
HomologaçõesEN 61439-1/-2
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FZ739A
PDF2 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências