The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • FZ651A
    EAN
    3250616004412
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    Pedestal a.100 l.300 p.400 FZ651A

    Preço
    180,25 €
    / Uni. *
    180,25 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Pedestal a.100 l.300 p.400

    FZ651A

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Compo­nentes para sistema de arran­jo/a­fi­nação 2 produtos disponíveis
    • Fixação 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Compo­nentes para sistema de arran­jo/a­fi­nação
    • Fixação
    • FZ801A

      Fixação p/perfil pedestal 100mm

      22,92 €  / Uni.*
    • FZ714

      Kit de associação para pedestal universo

      7,19 €  / Uni.*
    • FZ7801

      Perfil p/fixar cabos pedestal l.300

      32,59 €  / Uni.*

    • FR21H1

      universo IP55 a.1850+100 l.300 p.400

      1 155,05 €  / Uni.*
    • FR21H2

      Univ. IP55 a.1850+200 l.300 p.400

      1 197,73 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      100 mm
    • Largura
      300 mm
    • Profun­di­dade
      400 mm
    • Largura incor­po­rada
      300 mm
    Equi­pa­mento
    • Base do armário
      Base completa
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP55
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem com para­fuso metá­lico
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    • Mate­rial
      Aço

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ651A
    PDF
    Relatório de RoHS FZ651A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ651A | Hager Portugal

      Descarregar imagem FZ651A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ651A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ651A

      Pedestal a.100 l.300 p.400

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A