Aro de remate IP44 a.1100 l.1050 FZ34B

EAN
3250612777891
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
184,67 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    aparafusado
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    13 mm
  • Altura produto instalado
    1152 mm
  • Largura produto instalado
    1102 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    4
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP00
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA