The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • FZ021B
    EAN
    3250612777716
    Quantidade
    1 Uni.

    Aro de remate IP44 a.650 l.300 FZ021B

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Aro de remate IP44 a.650 l.300

    FZ021B

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      702 mm
    • Largura
      352 mm
    • Profun­di­dade
      13 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Branco puro
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Aço
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP00

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ021B
    PDF
    Relatório de RoHS FZ021B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ021B | Hager Portugal

      Descarregar imagem FZ021B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ021B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ021B

      Aro de remate IP44 a.650 l.300

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm | Hager Portugal

      MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm

      Manual de instalação International 2025-01-28

      PDF
      4,45 MB
    • Manual

      Imagem Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Manual en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A