The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • FZ25B

Aro de remate IP44 a.950 l.1300 FZ25B

EAN
3250612777853
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
174,51 €
/ Uni. *
174,51 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Aro de remate IP44 a.950 l.1300

FZ25B

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 2 produtos disponíveis

  • FP65SN2

    Univ. IP44 a.950 l.1300 p.205

    486,67 €  / Uni.*
  • FP65SW2

    Univ. IP54 a.950 l.1300 p.205

    783,44 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    1002 mm
  • Largura
    1352 mm
  • Profun­di­dade
    13 mm
Equi­pa­mento
  • Número de secções
    5
Mate­riais
  • Cor
    Branco puro
  • Código RAL
    9010
  • Mate­rial
    Aço
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem por para­fuso
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP00

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ25B
PDF
Hager Relatório de RoHS FZ25B
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FZ25B | Hager Portugal

    Descarregar imagem FZ25B

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ25B | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FZ25B

    Aro de remate IP44 a.950 l.1300

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm | Hager Portugal

    MA uni. - f. Blendrahmen m. Putzausgleichsstücken - 1 bis 5 feldig. Höhen: 500 bis 1400mm

    Manual de instalação International 2025-01-28

    PDF
    4,45 MB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A