Aro de remate IP44 a.950 l.1050 FZ24B

EAN
3250612777846
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
166,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    13 mm
  • Altura produto instalado
    1002 mm
  • Largura produto instalado
    1102 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    4
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK09
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA